Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +43 7229 24 24 4 oder schmalz@schmalz.at
Attribut | Wert |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 24,30 mm |
Dmax(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 3,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 57,70 N |
Volumen | 3,91 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Baugröße | 40 |
Nippelfamilie | N 007 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 7,30 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 40 PU-55 N007