Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Neu
Baugröße25
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 25 NBR-ESD-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,20 mm
Dmax(S) 27,50 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Saugkraft 26,50 N
Volumen 1,48 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Baugröße 25
Nippelfamilie N 007
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 2,40 g
Produktfamilie PFG

Bestellhinweise: PFG 25 NBR-ESD-55 N007