Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Neu
Baugröße1
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 1 NBR-ESD-55 N001
Attribut Wert
d 0,80 mm
Dk 1,20 mm
Dmax(S) 1,20 mm
Ds 1 mm
H 1,60 mm
Z (Hub) 0,10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,03 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Baugröße 1
Nippelfamilie N 001
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie PFG

Bestellhinweise: PFG 1 NBR-ESD-55 N001