SUF 18 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14130

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße18
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
VakuumanschlussG1/8"-AG
SUF 18 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 20,60 mm
Ds 18 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-AG
H 15,30 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 13 N
Abreißkraft 13 N
Volumen 0,37 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 18
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,10 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 18 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC