SUF 25 SI-CO-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14144

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussG1/8"-IG
SUF 25 SI-CO-55 G1/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 28,20 mm
Ds 25 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8"-IG
H 25,20 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 23 N
Abreißkraft 23 N
Volumen 0,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 25
Saugerwerkstoff Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 10,50 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 25 SI-CO-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC