Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Vakuumanschluss | M5-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 11,20 mm |
Ds | 10 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | M5-IG |
H | 18,40 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4 N |
Abreißkraft | 4 N |
Volumen | 0,07 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 1,80 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: SUF 10 HT1-60 M5-IG
Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC