Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße15
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 15 NBR-55 SC030
Attribut Wert
d1 7,30 mm
d 5,30 mm
Dk 9,80 mm
Dmax(S) 16,80 mm
Ds 15 mm
H 8,90 mm
H2 4,30 mm
H3 5,80 mm
Z (Hub) 1,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 9 N
Abreißkraft 9 N
Volumen 0,22 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Baugröße 15
Schnittstelle Nippelfamilie SC030
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,70 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 15 NBR-55 SC030