Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 40 NBR-55 SC050
Attribut Wert
d1 17,20 mm
d 11 mm
Dk 24,80 mm
Dmax(S) 44 mm
Ds 40 mm
H 16 mm
H2 6,80 mm
H3 9,30 mm
Z (Hub) 4 mm
Attribut Wert
Saugkraft 61 N
Abreißkraft 61 N
Volumen 3,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Baugröße 40
Schnittstelle Nippelfamilie SC050
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 8,50 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 40 NBR-55 SC050