Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße2
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 2 SI-55 SC010
Attribut Wert
d 1,40 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 2,40 mm
Ds 2 mm
H 3,50 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,20 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,15 N
Abreißkraft 0,15 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Baugröße 2
Schnittstelle Nippelfamilie SC010
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 2 SI-55 SC010