Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße10
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 10 SI-55 SC030
Attribut Wert
d1 7,30 mm
d 5,30 mm
Dk 9,50 mm
Dmax(S) 11,20 mm
Ds 10 mm
H 8,40 mm
H2 4,30 mm
H3 5,80 mm
Z (Hub) 1 mm
Attribut Wert
Saugkraft 4 N
Abreißkraft 4 N
Volumen 0,07 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Baugröße 10
Schnittstelle Nippelfamilie SC030
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,50 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 10 SI-55 SC030