Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 25 SI-55 SC040
Attribut Wert
d1 10,50 mm
d 7 mm
Dk 15,50 mm
Dmax(S) 28,20 mm
Ds 25 mm
H 11,20 mm
H2 4,80 mm
H3 6,70 mm
Z (Hub) 2,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 23 N
Abreißkraft 23 N
Volumen 0,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Baugröße 25
Schnittstelle Nippelfamilie SC040
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 2,50 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 25 SI-55 SC040