Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 30 SI-55 SC040
Attribut Wert
d1 10,50 mm
d 7 mm
Dk 18,60 mm
Dmax(S) 33,30 mm
Ds 30 mm
H 11,70 mm
H2 4,80 mm
H3 6,70 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Saugkraft 34 N
Abreißkraft 34 N
Volumen 1,60 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 35 mm
Baugröße 30
Schnittstelle Nippelfamilie SC040
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 4 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 30 SI-55 SC040