Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße35
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 35 SI-55 SC050
Attribut Wert
d1 17,20 mm
d 11 mm
Dk 23,30 mm
Dmax(S) 39,20 mm
Ds 35 mm
H 14,90 mm
H2 6,80 mm
H3 9,30 mm
Z (Hub) 3,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 46 N
Abreißkraft 46 N
Volumen 2,40 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Baugröße 35
Schnittstelle Nippelfamilie SC050
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,50 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 35 SI-55 SC050