Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 50 SI-55 SC050
Attribut Wert
d1 17,20 mm
d 11 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 54,30 mm
Ds 50 mm
H 17 mm
H2 6,80 mm
H3 9,30 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Saugkraft 95 N
Abreißkraft 95 N
Volumen 7,10 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Baugröße 50
Schnittstelle Nippelfamilie SC050
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 14,50 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 50 SI-55 SC050