Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße1
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
SUF 1 HT1-60 SC010
Attribut Wert
d 1,50 mm
Dk 2,50 mm
Dmax(S) 1,10 mm
Ds 1 mm
H 2,60 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,03 N
Abreißkraft 0,03 N
Volumen 0 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Baugröße 1
Schnittstelle Nippelfamilie SC010
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 1 HT1-60 SC010