Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße12
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
SUF 12 HT1-60 SC030
Attribut Wert
d1 7,30 mm
d 5,30 mm
Dk 9,50 mm
Dmax(S) 13,20 mm
Ds 12 mm
H 8,60 mm
H2 4,30 mm
H3 5,80 mm
Z (Hub) 1,20 mm
Attribut Wert
Saugkraft 5 N
Abreißkraft 5 N
Volumen 0,12 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Baugröße 12
Schnittstelle Nippelfamilie SC030
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0,50 g
Produktfamilie SUF

Bestellhinweise: SUF 12 HT1-60 SC030