Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 17,20 mm |
d | 11 mm |
Dk | 23,30 mm |
Dmax(S) | 39,20 mm |
Ds | 35 mm |
H | 14,90 mm |
H2 | 6,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Hub) | 3,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 46 N |
Abreißkraft | 46 N |
Volumen | 2,40 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Baugröße | 35 |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC050 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 5,50 g |
Produktfamilie | SUF |
Bestellhinweise: SUF 35 HT1-60 SC050