TV G1/4-AG 12

Art-Nr.: 10.05.10.00086

Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger

Gewinde G1G1/4"-AG
Federweg Z12 mm
TV G1/4-AG 12
Attribut Wert
Dk 7 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/8"-IG
L 45,50 mm
L1 66,70 mm
LG2 6 mm
SW1 11 mm
Z (Hub) 12 mm

Bestellhinweise: TV G1/4-AG 12