• Runder Balgsauger mit 2,5 Falten für die Handhabung von Blechteilen z. B. in CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen
  • Anwendungen mit hohen Anforderungen an Haltekräfte und Querkraftaufnahme selbst auf geölter und verschmutzter Werkstückoberfläche
  • Einsatz in Flächengreifsystemen und „Sauger-Teppichen“; optional mit integrierten Strömungswiderständen zur Reduzierung von auftretender Leckage bei Werkstück-Teilbelegung
Produkt-Highlights
  • Schneller, werkzeugloser Ein- und Ausbau durch Einsteckfunktion („Push-In“)
  • Hohe Saugkraft auch unter rauen Bedingungen (z. B. durch Öl oder Späne) dank Dichtlippe mit Radialstegen und Dichtkante
  • Verschleißfester, ozonbeständiger (NBR) und abdruckfreier (HT1) Sauger
Balgsauger SAB2 P (2,5 Falten)
  • Runder Balgsauger SAB2 P (3) mit 2,5 Falten und Radialstegen sowie Dichtkante auf der Dichtlippe
  • Werkzeuglose Montage an maschinenseitig vorhandene Bohrung (1) durch Einsteckfunktion
  • Optional mit integriertem Strömungswiderstand (2) zur Reduzierung von auftretender Leckage bei Teilbelegung
  • Optionale Integration eines Filtersiebs (4) als Vorfilter (120 µm Filterfeinheit)
  • Durchmesser: 20 mm
  • Werkstoff: NBR, HT1
  • Einsteckfunktion

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach