• Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten für den harten Einsatz im Mehrschichtbetrieb mit kurzen Taktzeiten
  • Handhabung höchst abrasiver Werkstücke
  • Sauggreifer mit Spezialnut: Handhabung von geölten Blechen (Erhöhung der Querkräfte durch Ableitung des Öls)
  • Sauggreifer ohne Spezialnut: Handhabung von Kartonagen, Hölzern und ähnlichen Werkstücken
Produkt-Highlights
  • Hochreißfester Werkstoff Vulkollan VU1 hält enormen Belastung stand
  • Unempfindlich gegen Öle dank guter chemischer Beständigkeit
  • Minimaler Abrieb (ca. 10 - 12 mm³ nach DIN 53516) ermöglicht bis zu 20-fach höhere Standzeit als Standard-NBR
  • Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
Balgsauggreifer FSG VU1 (2,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSG (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FG (2) aus Vulkollan VU1 mit 2,5 Falten und Anschlussnippel (1)
  • Sauger formschlüssig auf Nippel gesteckt. Auch bei schwerer Belastung hält die formschlüssige Verbindung sicher
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 30 bis 85 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach