• Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Handhabung von geformten Blechen, Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite, z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen etc.
Produkt-Highlights
  • Optimale Anpassung und Abdichtung auch bei gewölbten Werkstücken und sehr guter Dämpfungseffekt beim Aufsetzen
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält höchsten Querkräften stand
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAB aus NBR mit 1,5 Falten, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Sauger SAB an Anschlussnippel anvulkanisiert (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach