- NEU
SAXB 20 ED-85 G3/8-IG
Art-Nr.: 10.01.42.00030
High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Messing |
| Anschluss | G3/8-IG |
| Faltenanzahl | 1.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 23,5 mm |
| Ds | 20,4 mm |
| D1 | 20,6 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| H | 41 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Hub) | 5,8 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugkraft (-600mbar) | 18 N |
| Querkraft | 13 N |
| Querkraft geölte Oberfläche | 9,5 N |
| Volumen | 1,9 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
| Baugröße | 20 |
| Anschluss | G3/8"-IG |
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
| Gewicht | 41,9 g |
| Produktfamilie | SAXB |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation