Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Neu
Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffMessing
AnschlussNPT3/8-IG
SAOF 80x40 NBR-45 NPT3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,60 mm
dn 6 mm
G1 NPT3/8-IG
H 28 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,60 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 4 mm
Attribut Wert
Saugkraft 140 N
Querkraft 110 N
Querkraft geölte Oberfläche 100 N
Volumen 11,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Abmessung (LxB) 80 x 40
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Produktfamilie SAOF

Bestellhinweise: SAOF 80x40 NBR-45 NPT3/8-IG

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.