Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Neu
Abmessung (LxB)100 x 50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffMessing
AnschlussNPT3/8-IG
SAOF 100x50 NBR-45 NPT3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,10 mm
dn 8 mm
G1 NPT3/8-IG
H 30,50 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,10 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Saugkraft 217 N
Querkraft 181 N
Querkraft geölte Oberfläche 121 N
Volumen 21,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 100 x 50
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Produktfamilie SAOF

Bestellhinweise: SAOF 100x50 NBR-45 NPT3/8-IG

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.