Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Neu
Abmessung (LxB)120 x 60
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffMessing
AnschlussNPT3/8-IG
SAOF 120x60 NBR-45 NPT3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,60 mm
dn 6 mm
G1 NPT3/8-IG
H 32,50 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,60 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 6 mm
Attribut Wert
Saugkraft 312 N
Querkraft 254 N
Querkraft geölte Oberfläche 170 N
Volumen 39,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 120 x 60
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Produktfamilie SAOF

Bestellhinweise: SAOF 120x60 NBR-45 NPT3/8-IG

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.