• Ovaler Glockensauggreifer zur Handhabung von länglichen, geölten Werkstücken mit kleinen Wölbungsradien
  • Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches durch innere Abstützung
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen etc.
Produkt-Highlights
  • Ovaler Sauggreifer in Glockenform passt sich optimal an schmale, stark gewölbte Werkstücke an
  • Anpassung an Werkstücke mit kleinen Wölbungsradien dank Werkstoff NBR mit 45 Shore
  • Zahlreiche Anschlusselemente ermöglichen die Anbindung an alle gängigen Lasttraversen und Feedersysteme
Glockensauggreifer SAOG (oval)
  • Ovaler Sauggreifer in Glockenform mit Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Sauggreifer aus NBR 45 Shore Werkstoffhärte
  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach