SAX 60 ED-85 M16-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00232

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße60
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
AnschlussM16-AG
Faltenanzahl0
SAX 60 ED-85 M16-AG
Attribut Wert
dn 6,10 mm
Dmax(S) 69,70 mm
Ds 61,50 mm
G1 M16-AG
H 33,40 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 10,90 mm
Attribut Wert
Saugkraft 154 N
Querkraft 107 N
Querkraft geölte Oberfläche 155 N
Volumen 25 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Baugröße 60
Anschluss M16-AG
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 41 g
Produktfamilie SAX
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
Bestellhinweise: SAX 60 ED-85 M16-AG

Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.