• Ovaler Sauggreifer zur Handhabung von kupferkaschierten FR4-Material mit schmalen Handhabungsbereichen am äußeren Rand
  • Deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen Werkstücken gegenüber runden Flachsauggreifern
  • Abdruckarme und dissipative Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
  • Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen
Produkt-Highlights
  • Ovale Bauform ermöglicht Positionierung auf schmalen oder länglichen Werkstücken mit geringer Auflagefläche
  • Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
  • Stützflächen verhindern Verformung von dünnen Kupferfolien oder CCLs
  • Material NBR-ESD schützt vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung
Flachsauggreifer SGON
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer SGON (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger SGO (2) und Anschlussnippel (1)
  • Sauger auf Nippel gesteckt
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Abmessungen: 4 x 2 mm bis 30 x 10 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten

Filtern nach