• Runder Sauggreifer zur schonenden Handhabung von sensiblen und zerbrechlichen Werkstücken wie z.B. CCLs
  • Einsatz als Flachsauggreifer SFF bei planen Werkstücken
  • Einsatz als Balgsauggreifer SFB1 (1,5 Falten) für unebene Werkstücke wie bestückte Leiterplatten
Produkt-Highlights
  • Flexible, dünne Dichtlippe mit stabilisierender Abstützfläche zum Schutz von CCLs
  • Strukturbedingte, sehr gute Vakuumverteilung für sichere Bauteil-Handhabung
  • Sauggreifer für breites Anforderungsspektrum (lebensmittelecht, chemisch belastbar, temperaturbeständig, dissipativ)
  • Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung durch NBR-ESD
Sauggreifer SFF / SFB1
  • Sauggreifer mit dünner und flexibler Dichtlippe bestehend aus Flachsauger SFF (1) oder Balgsauger SFB1 mit 1,5 Falten (2) und Schmalz Anbindungselement SC (3)
  • Innere Abstützfläche mit Wabenstruktur und sehr guter Vakuumverteilung
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 30 mm
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR-ESD
  • Dissipative und abdruckarme Varianten

Filtern nach