Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für die Handhabung von Backwaren
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Schnittstelle Nippelfamilie | N059 |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 14,50 mm |
d2 | 26,90 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42 mm |
H | 38 mm |
D1 | 41,50 mm |
H2 | 2,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 4,50 |
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Saugkraft | 35,90 N |
Produktfamilie | FSDC |
Schnittstelle Nippelfamilie | N059 |
Abreißkraft | 39 N |
Volumen | 30,60 cm³ |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: FSDC 40 SI-HD-65 N059