SVE 53 PU-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00257

Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke

Neu
Baugröße53
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G3/8"-AG
SVE 53 PU-55 G3/8-AG
Attribut Wert
dn 10,30 mm
Ds 52,10 mm
G1 G3/8"-AG
H 68 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 53
Produktfamilie SVE

Bestellhinweise: SVE 53 PU-55 G3/8-AG

Der Bin-Picking-Sauggreifer (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SVE – Elastomerteil
  • Anbindungselement vom Typ SC

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SVE, Anbindungselement SC