Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße10
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 10 EPDM-45 SC030
Attribut Wert
Dmax(S) 11 mm
Dk 9,30 mm
Ds 10 mm
d 5,50 mm
d1 7,30 mm
H 10,40 mm
H2 4,20 mm
H3 5,90 mm
Z (Hub) 0,70 mm
Attribut Wert
Saugkraft 2,70 N
Volumen 0,25 cm³
Baugröße 10
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff EPDM
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Nippelfamilie SC 030
Gewicht 0,40 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 10 EPDM-45 SC030