Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 30 HT1-60 SC040
Attribut Wert
Dmax(S) 31,50 mm
Dk 14,80 mm
Ds 30 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
H 13,50 mm
H2 4,70 mm
H3 6,80 mm
Z (Hub) 2 mm
Attribut Wert
Saugkraft 26,90 N
Volumen 1,67 cm³
Baugröße 30
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Nippelfamilie SC 040
Gewicht 2,50 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 30 HT1-60 SC040