Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 40 HT1-60 SC050
Attribut Wert
Dmax(S) 42 mm
Dk 21,90 mm
Ds 40 mm
d 11,40 mm
d1 17,10 mm
H 19 mm
H2 6,60 mm
H3 9,50 mm
Z (Hub) 2,70 mm
Attribut Wert
Saugkraft 48,60 N
Volumen 4,33 cm³
Baugröße 40
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Nippelfamilie SC 050
Gewicht 6,70 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 40 HT1-60 SC050