Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Dk | 13,80 mm |
Ds | 25 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 13,20 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Hub) | 1,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 18,50 N |
Volumen | 1,15 cm³ |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Nippelfamilie | SC 040 |
Gewicht | 1,80 g |
Produktfamilie | SFF |
Bestellhinweise: SFF 25 NBR-ESD-55 SC040