Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 29,80 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Dk | 20 mm |
Ds | 40 mm |
d | 11,40 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 13,70 mm |
H | 29,70 mm |
H2 | 6,60 mm |
Z (Hub) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 8,80 N |
Volumen | 7,53 cm³ |
Baugröße | 40 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
Nippelfamilie | SC 050 |
Produktfamilie | SFB1 |
Bestellhinweise: SFB1 40 EPDM-45 SC050