SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14276

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße20
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 20 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
LG1 7,50 mm
H 18,80 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,30 mm
Attribut Wert
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Saugkraft 11,60 N
Produktfamilie SFF
Volumen 0,80 cm³
Faltenanzahl 0
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A

Bestellhinweise: SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC