SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04405

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße20
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
d2 6,60 mm
dn 4,10 mm
LG1 7,50 mm
H 23,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Saugkraft 2,10 N
Produktfamilie SFB1
Volumen 1,20 cm³
Faltenanzahl 1,50
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A

Bestellhinweise: SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC