Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ansteuerung und Parametrierung von intelligenten IO-Link- Greifern über 24 V Digital I/O
Ein- und Ausgänge | digital input/output |
Spannung DC | 24V - DC |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 77 mm |
H | 124 mm |
L | 38 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannung DC | 24V - DC |
Einsatztemperatur | 5 ... 50 °C |
Gewicht | 190 g |
Bestellhinweise: SCM DIO 24V-DC MATCH
Das Smart Communication Modul SCM wird anschlussfertig geliefert.
Verwendung in Kombination mit RMQC IO-Link. Ein passender Vakuum-Erzeuger sowie das RMQC müssen separat bestellt werden.