Komplettes Vakuum-Endeffektor- System zur Anbindung an Leichtbauroboter

Verwendung KonstruktionVakuum-Endeffektor
fürKuka
ROB-SET KUKA
Attribut Wert
B 133 mm
H 142 mm
D 62,50 mm
Attribut Wert
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Saugvermögen max. 42,50 l/min
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Gewicht 0,35 kg

Bestellhinweise: ROB-SET KUKA

Das Handling-Set VEE wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Flanschplatte FLAN-PL
  • Vakuum-Modul VEE-QCMV
  • Vakuum-Endeffektor VEE

Verfügbare Ersatzteile: Sauggreifer SPF / SPB1, Schalldämpfer SD, Ejektormodul SEP

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Endeffektor VEE, Starterset VEE SET-ECBPi, Vakuum- / Druckluftschlauch VSL