• Wafergreifer zur extrem schnellen, sicheren, präzisen und schonenden Handhabung von Wafern und Solarzellen nach der Nassbank
  • Handhabung von Wafern nach Ätz- und Reinigungsprozessen
  • Be- und Entladevorgänge vom Transportband
  • Voll- und teilautomatisierte Solarzellenfertigung mit maximaler Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit, Zelleffizienz und Ausbringungsmenge
Produkt-Highlights
  • Speziell positionierte und dimensionierte Saugstellen ermöglichen sichere Handhabung von feuchten Wafern
  • Extrem schnelle und positionsgenaue Handhabung dank geringer Bauhöhe und Gewicht
  • Hohes Saugvermögen erlaubt sicheres Greifen auch bei Teilbelegung oder Leckage z. B. bei perforierten Wafern
  • Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft verhindert Verunreinigung des Prozessraums
  • Schnellablegefunktion ermöglicht präzise Wafer-Positionierung
Wafergreifer SWGm Wet
  • Grundmodell mit axialer (A) oder seitlicher (S) Führung der Abluft (3)
  • Saugflächengeometrien für gängige Zellgrößen 125 mm und 156 mm wählbar
  • Optionale Komponente zur kontrollierten Abluftführung (II)
  • Modularer Aufbau mit umfangreichem Zubehör für die Montage von Sensoren und Saug-/Dämpfungsmodulen (I) sowie der Auswahl an Flanschmodulen (III)
  • Minimale Bauhöhe durch gewichtsreduzierte Kunststoffbauweise
  • Wechselbare Kontaktflächen
  • Abmessungen: 115 x 115 mm und 146 x 146 mm
  • Grundausführung mit seitlicher Abluft
  • Material Saugfläche: PEEK
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach