Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

  • Flanschanbindung an Roboterschnittstelle mit Rohrklemmen zum Anschluss von Toolings
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosseriebau
  • Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integration mit passenden Rohrklemmen
Produkt-Highlights
  • Langlebige, leichte Rohrklemmen optimiert für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Gewichtsoptimiert, mit 1-Rohr- und 2-Rohr-System möglich
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 40 oder 60 mm)
  • Standardisierte Industrie-Roboter-Schnittstelle, da konform mit ISO 9409-1
Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL
  • Flanschanbindung Roboterschnittstelle (2)
  • Ausführung in 1-Rohr und 2-Rohr-Version (1)
  • Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
  • Rohrklemmen (3), Einsatz als aufsteckbare oder aufklemmbare Lösung (4)
  • Rohrdurchmesser 40 mm und 60 mm
  • 1-Rohr und 2-Rohr Tooling Schnittstelle
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach