Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

  • Schwenkarme zur Anbindung von Saugerhaltern an die Quertraversen von Rundrohr-Toolings
  • Vielfältig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen
  • Passend für alle gängigen Tooling-Systeme in Presswerk und Karosseriebau
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie
Produkt-Highlights
  • Hochfeste Schwenkarme mit ein- oder beidseitigen Rohr- und Kugelklemmen optimiert für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Flexibel einsetzbar dank Halteranbindung für Kugel- oder Zapfenform
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 25 mm oder Anbindung über Rohrklemme)
Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT
  • Anbindung an Haltersystem: Klemme für Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zapfen "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anbindung an Rohrtooling: Rohrklemme 25 oder 40mm (2)
  • Einseitige Rohrklemme: Rohrverlängerung 25 mm Durchmesser (2)
  • Einseitige und beidseitige Klemmen
  • Mit Verlängerung 100 bis 510 mm
  • Für Rohrdurchmesser 19 bis 40 mm
  • Für Kugelanbindung mit 28,5 bis 32 mm Durchmesser
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach