FG 4 NBR-ESD-55 N017

Art-Nr.: 10.01.06.04138

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße4
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 4 NBR-ESD-55 N017
Attribut Wert
d 3,50 mm
d2 2,40 mm
D1 5,10 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 5,50 mm
Ds 3,80 mm
H 14 mm
H2 3,90 mm
H3 7 mm
Z (Hub) 1,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,27 N
Abreißkraft 0,60 N
Volumen 0,12 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 4 mm
Baugröße 4
Nippelfamilie N 017
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,40 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 4 NBR-ESD-55 N017