FG 14 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr.: 10.01.06.04457

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße14
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 14 NBR-ESD-55 N062
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 5,40 mm
D1 13,90 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
H 22,80 mm
H2 3,80 mm
H3 9 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1,37 N
Abreißkraft 5,70 N
Volumen 1,06 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 15 mm
Baugröße 14
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,50 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 14 NBR-ESD-55 N062