Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 10 mm |
D1 | 25 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 23 mm |
H | 34 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Hub) | 18 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4,71 N |
Abreißkraft | 19 N |
Volumen | 5,22 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 3,90 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 25 NBR-ESD-55 N062