Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 32 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 16 mm |
D1 | 32,40 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 33,50 mm |
Ds | 32 mm |
H | 37,50 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 17 mm |
Z (Hub) | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 12,06 N |
Abreißkraft | 36,90 N |
Volumen | 9,77 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 35 mm |
Baugröße | 32 |
Nippelfamilie | N 018 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 9,50 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 32 NBR-ESD-55 N018