SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

Art-Nr.: 10.07.06.00642

Befestigungssatz

Verwendung KonstruktionHalter Tooling Sauggreifer
enthältVakuum-/Druckschalter
und2x M4x12
SET HT-SG..E VSi-HD M4x12
Attribut Wert
B 54,90 mm
B1 70,10 mm
G2 G1/8"-IG
G4 M4-AG
H 12 mm
H1 24,10 mm
L 38 mm
L1 47,85 mm
L2 38 mm
L3 0,70 mm
X1 28 mm
Attribut Wert
Produktfamilie HT

Bestellhinweise: SET HT-SG..E VSi-HD M4x12