Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Anbindung 1 | 1.5 Inch |
Bauform | Männlich aufklappbar |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
D | 35 mm |
d | 38,10 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 69,50 mm |
H2 | 26 mm |
L | 68,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Männlich aufklappbar |
Gewicht | 205 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Die Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig: