STV-GE M7-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00469

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Gewinde G1M7-AG
Schlauchaussendurchmesser6 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur °C
Außendurchmesser D9,9 mm
Länge L18,5 mm
STV-GE M7-AG 6
Attribut Wert
D 9,90 mm
d 6 mm
G1 M7-AG
dn 4 mm
L 18,50 mm
L1 23,50 mm
LG1 5 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp 6-4
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-GE M7-AG 6

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.